Pannello cieco da 19"

Codice prodotto: DK 7153005

Adatto per la copertura degli spazi liberi oppure per realizzare allestimenti personalizzati.

Codice prodotto:
DK 7153005
Descrizione prodotto
Adatto per la copertura degli spazi liberi oppure per realizzare allestimenti personalizzati.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 9005
Build-up height
132,5 mm
Informazioni sul nr. d'ord.
Termini di consegna su richiesta
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Unità di altezza
3 HE
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,56 kg
Peso lordo
1,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177492127
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Descrizione prodotto
DK pannello cieco 3HE RAL9005