Adatto per la copertura degli spazi liberi oppure per realizzare allestimenti personalizzati.
- Codice prodotto:
- DK 7156005
- Descrizione prodotto
- Adatto per la copertura degli spazi liberi oppure per realizzare allestimenti personalizzati.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Build-up height
- 266 mm
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Termini di consegna su richiesta
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 6 HE
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 2,9 kg
- Peso lordo
- 3,08 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177492134
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrizione prodotto
- DK pannello cieco 6HE RAL 9005