Alloggiamento di cassette di giunzione.
- Codice prodotto:
- DK 7241005
- Descrizione prodotto
- Questo alloggiamento da 482,6 mm (19") accoglie le cassette di giunzione ed è utilizzabile in tutti i ripartitori di rete con piano di fissaggio 482,6 mm (19") con funzione di terminale o ripartitore per cavi in fibre ottiche. La versatilità dell'alloggiamento consente un'installazione sicura di tutte le cassette di giunzione attualmente disponibili sul mercato. La parte posteriore della cassetta di giunzione è completamente aperta per consentire il passaggio dei cavi. Una guarnizione in gomma funge da protezione antipolvere. I cavi in fibre ottiche possono essere fissati mediante fascette serracavi o fascette reggicavi. Il contenitore di giunzione è regolabile in profondità fino a 100 mm entro la flangia da 482,6 mm (19"). Inoltre può essere completamente estratto dalla flangia stessa da 482,6 mm (19"). Due dispositivi per l'eliminazione della trazione dei cavi e le clip guidacavi rappresentano una soluzione ottimale per tutti i cablaggi in fibra ottica.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Contenitore di giunzione
Clip guidacavi
Copertura per cassetta
Accessori di fissaggio per patch-panel - Number of splicing cassettes max
- 2
- Nota
- Nella fornitura non sono compresi il patch-panel e le cassette di giunzione
- Profondità di installazione
- 302 mm
- Unità di altezza
- 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,155 kg
- Peso lordo
- 3,355 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177167049
- ETIM 9
- EC001130
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrizione prodotto
- DK Box Di Giunzione 1HE Ral 7035