Con fori per allestimenti con giunzioni di fibre ottiche.
- Codice prodotto:
- DK 7241045
- Descrizione prodotto
- Con fori per allestimenti con giunzioni di fibre ottiche.
- Applicazioni tipiche
- per cassetta di giunzione, regolabile in profondità e Breakout-box per cavi a fibre ottiche 1 HE
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Numero dei fori per connettori
- 12
- Per accoppiamenti fibre ottiche
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Unità di altezza
- 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,21 kg
- Peso lordo
- 0,265 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177167087
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrizione prodotto
- DK Patch-Panel 1HE X Box Di Giunzione