Sono disponibili 5 pannelli per fibre ottiche per i diversi tipi di connessioni. In ogni pannello il numero degli slot per l'attestazione dei connettori varia in funzione della variante e della grandezza del pannello.
- Codice prodotto:
- DK 7169535
- Descrizione prodotto
- Per le cassette di giunzione sono disponibili diversi pannelli con le rispettive feritoie per il montaggio di accoppiamenti di cavi in fibra ottica singoli o doppi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Numero dei fori per connettori
- 12
- Per accoppiamenti fibre ottiche
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Unità di altezza
- 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,252 kg
- Peso lordo
- 0,297 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177166752
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrizione prodotto
- DK Patch-Panel 1HE Per Box Di Giunzione