Sono disponibili 5 pannelli per fibre ottiche per i diversi tipi di connessioni. In ogni pannello il numero degli slot per l'attestazione dei connettori varia in funzione della variante e della grandezza del pannello.
- Codice prodotto:
- DK 7178535
- Descrizione prodotto
- Per le cassette di giunzione sono disponibili diversi pannelli con le rispettive feritoie per il montaggio di accoppiamenti di cavi in fibra ottica singoli o doppi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Numero dei fori per connettori
- 20
- Per accoppiamenti fibre ottiche
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC
- LC-Duplex
- Informazioni sul nr. d'ord.
- Per E-2000 Duplex è disponibile solo la metà del numero dei fori per connettori.
- Unità di altezza
- 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,25 kg
- Peso lordo
- 0,302 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177166851
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrizione prodotto
- DK Patch panel