Per listelli LSA-Plus, max. 150 CP, per l'alloggiamento di max. 15 listelli LSA-Plus (da 10 CP). È possibile montare in senso orizzontale 3 x 5 listelli LSA-Plus 2/10, serie 2.
- Codice prodotto:
- DK 7050100
- Descrizione prodotto
- Per l'alloggiamento di max. 15 listelli LSA-Plus (da 10 CP). È possibile montare in senso orizzontale 3 x 5 listelli LSA-Plus 2/10, serie 2. Lunghezza dei listelli 124 mm, reticolo in altezza con passo da 22,5 mm. È possibile integrare l'unità in tutti i piani di fissaggio da 19". Il frontale di montaggio è posto ad una distanza di 75 mm dietro le flange da 19". Le guide di smistamento incorporate consentono una ripartizione ordinata dei cavi.
- Materiale
- Acciaio inox
- Parti incluse nella fornitura
- Unità portante, 8 guide di smistamento cavi
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,68 kg
- Peso lordo
- 0,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177147591
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK SET installazione per LSA 3U