Piastre di chiusura in alluminio in diverse unità d'altezza. Per chiudere gli slot inutilizzati nel piano di montaggio.
- Codice prodotto:
- EL 1933200
- Descrizione prodotto
- Per l'installazione nei contenitori e negli armadi per elettronica, con passo 19".
- Vantaggi
- Per chiudere gli slot inutilizzati nel piano di montaggio
- Materiale
- Alluminio, spessore 3 mm
- Superficie
- Anodizzato naturale
- Unità di altezza
- 3 HE
- Confezione
- 3 pz.
- Peso netto
- 1,62 kg
- Peso lordo
- 1,718 kg
- Codice tariffa doganale
- 76169990
- EAN
- 4028177012721
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrizione prodotto
- EL 3 Flange di Copertura 3HE