Consente una chiusura rapida e senza utensili, garantendo al contempo la compartimentazione termica delle aree di montaggio libere nel formato rack da 19", passo 1U.
- Codice prodotto:
- DK 5302200
- Vantaggi
- Aree più ampie possono essere realizzate combinando più unità.
- Pannello versatile adatto a esigenze personalizzate.
- Espandibile su entrambi i lati mediante pannelli aggiuntivi.
- Possibilità di smontaggio multiplo e riutilizzo
- Materiale
- Plastica
Resistenza al fuoco secondo UL 94-HB, senza alogeni - Superficie
- Opaco
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Pannello cieco 1 HE con sistema di fissaggio rapido integrato
- Build-up height
- 1 HE
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 1 HE
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,4 kg
- Peso lordo
- 0,605 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,99 KG CO2e
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177955646
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrizione prodotto
- VX IT Kit pannello cieco 1 U (10 pcs.)