Il box per dispositivi di piccole dimensioni contiene una base di montaggio regolabile che consente di suddividere ulteriormente il box.
- Codice prodotto:
- DK 5501900
- Descrizione prodotto
- Per alloggiare piccoli dispositivi e accessori all'interno di un piano di fissaggio da 19" compartimentato. Il box modulare contiene una base regolabile che consente di creare un ulteriore piano di fissaggio compartimentato.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB - Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Box per apparecchi di piccole dimensioni con listello a spazzola
1 ripiano - Capacità di carico
- 200 N carico superficiale, statico
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 405 mm
Profondità: 300 mm - Dimensioni
- Larghezza: 427 mm
Altezza: 170 mm
Profondità: 400 mm - Parti incluse nella fornitura
- Box per apparecchi di piccole dimensioni con listello a spazzola
- 1 ripiano
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 9,7 kg
- Peso lordo
- 9,85 kg
- Codice tariffa doganale
- 94032080
- EAN
- 4028177806337
- ETIM 9
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- DK 19" BOX apparecchi piccole dimensioni, 4 HE