Accessori

Ripiani porta-apparecchi

Ripiani e superfici d'installazione sono possibili nel telaio dell'armadio o nel piano di fissaggio 19". Guide telescopiche e maniglie completano i ripiani porta-apparecchi, installabili, parzialmente senza attrezzi, in armadi rack IT, armadi server, ripartitori a parete e armadi industriali.

Ripiani porta-apparecchi

Ripiano porta-apparecchi, estraibile per TS, PC, IW

Applicabile direttamente sul profilato verticale dell'armadio TS, larghezza dell'armadio.

Ripiani porta-apparecchi

Compartimentazione del cassetto estraibile

Per armadi della serie IW, PC.

Ripiani porta-apparecchi

Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa per TS, VX SE, PC, IW, predisposti per kit di ventilazione supplementare

Applicabile direttamente sul profilo verticale dell'armadio. Il ripiano viene agganciato e fissato alle 4 viti premontate.

Ripiani porta-apparecchi

Ripiani porta-apparecchi per telai senza piano di montaggio

Adatti all'installazione in armadi privi di telaio da 482,6 mm (19").

Ripiani porta-apparecchi

Ripiano porta-apparecchi 2 HE, installazione fissa

Ripiano porta-apparecchi 2 HE, installazione fissa per il fissaggio al sistema di foratura da 19". Capacità di carico: 25 kg.

Ripiani porta-apparecchi

Ripiano porta-apparecchi, estraibile per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Per il montaggio tra due piani di fissaggio 19".

Ripiani porta-apparecchi

Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Per il fissaggio tra due piani di fissaggio 19".

Ripiani porta-apparecchi

Ripiano porta-apparecchi 1 HE, installazione fissa Sistema di foratura da 482,6 mm (19")

Per sistemi da 482,6 mm (19")/535 mm (metrico), una superficie di appoggio ideale per alloggiare componenti elettronici attivi, come modem e mini-hub, nei piani di fissaggio in pollici o metrici, capacità di carico: 10 kg.

Ripiani porta-apparecchi

Ripiano porta apparecchi estraibile, 2 HE per un piano di fissaggio 482,6 mm (19")

Il kit completo comprende la variante preinstallata completa di guide telescopiche, maniglia incassata, flangia di fissaggio e perni di sicurezza.

Ripiani porta-apparecchi

Ripiani porta-apparecchi, allestimento 19" Armadi con profilati portanti a L nella parte anteriore e posteriore

Offrono più punti di aggancio, in modo tale che la distanza dei piani in pollici è variabile, integrazione successiva possibile con guide telescopiche, capacità di carico: 50 kg.