Adatti all'installazione in armadi privi di telaio da 482,6 mm (19").
- Codice prodotto:
- DK 7186035
- Esecuzione
- con fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio sul telaio degli armadi senza piano di montaggio da 482,6 mm (19").
- Vantaggi
- I perni o le guide di fissaggio vengono inseriti nella profondità dell’armadio nel reticolo con passo da 25 mm
- Nel ripiano sono predisposti i fori per l’inserimento delle maniglie
- Applicazioni tipiche
- Da installare negli armadi senza piano di montaggio da 19" (482,6 mm)
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Ripiano porta-apparecchi, forato
4 pz. perni di fissaggio - Possibili installazioni
- Installazione fissa: ripiano porta-apparecchi 50 kg con perni di fissaggio sullo chassis di montaggio
- Installazione fissa: ripiano porta-apparecchi 100 kg con guide sullo chassis di montaggio
- Regolabile in profondità: ripiano per apparecchi con guide telescopiche sullo chassis di montaggio
- Capacità di carico
- Carico superficiale 50 kg
- Indicazioni per il montaggio
- Per il piano di montaggio interno sono richiesti anche due elementi a chassis
- Nota
- Profondità max. ripiani porta-apparecchi = profondità dell’armadio - 100 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 671 mm
Altezza: 29 mm
Profondità: 600 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
TS IT
Larghezza: 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,795 kg
- Peso lordo
- 5,047 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177165861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK Ripiani porta-apparecchi, per armadi senza profili 19", 500 N, LxAxP: 671x29x600 mm, con fori,
- Documentazione
- Additional instructions
- Istruzioni