Applicabile direttamente sul profilo verticale dell'armadio. Il ripiano viene agganciato e fissato alle 4 viti premontate.
- Codice prodotto:
- PC 8800910
- Descrizione prodotto
- Il ripiano viene agganciato e fissato alle 4 viti premontate.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7015
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Sul profilo verticale dell'armadio TS, VX SE
- Capacità di carico
- 40 kg carico superficiale, statico
- Nota
- Per armadi senza piastra di montaggio
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 507 mm
Profondità: 750 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
VX SE
PC
IW
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 800 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 5,24 kg
- Peso lordo
- 5,516 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177266919
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- PC Ripiano Porta Apparecchi 800