Ripiano porta-apparecchi, estraibile per TS, PC, IW

Codice prodotto: IW 6902960

Applicabile direttamente sul profilato verticale dell'armadio TS, larghezza dell'armadio.

Codice prodotto:
IW 6902960
Descrizione prodotto
Applicabili direttamente sul profilato verticale dell'armadio TS.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7015
Parti incluse nella fornitura
Incl. 2 guide telescopiche.
Capacità di carico
30 kg carico superficiale, statico
Nota
Per armadi senza piastra di montaggio
Informazioni sul nr. d'ord.
Installabili anche negli armadi con profondità 800 mm su base TS (fissaggio posteriore estraibile).
Superficie di appoggio
Larghezza: 465 mm
Profondità: 545 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
PC
IW
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 600 mm
= 800 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,854 kg
Peso lordo
7,215 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
29,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177289864
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
Ripiano porta-apparecchiature IW, estraibile, per armadi serie TS, PC e IW, per profondità armadio 600 mm
Documentazione
Info sheet