Il ripiano viene fissato lateralmente sul telaio di montaggio anteriore e posteriore da 482,6 mm (19"), capacità di carico: 30 kg.
- Codice prodotto:
- DK 7000620
- Descrizione prodotto
- Il ripiano viene fissato lateralmente al telaio di montaggio anteriore e posteriore da 482,6 mm (19") per TE.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Distance between mounting levels
- 495 mm
- Load capacity static
- 300 N
- Nota
- Non è possibile l'abbinamento con guide telescopiche.
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 505 mm
Profondità: 410 mm - Dimensioni
- Larghezza: 511 mm
Altezza: 22 mm
Profondità: 413 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,25 kg
- Peso lordo
- 3,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177436411
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TE ripiano porta apparecchi profondità 495MM 30KG
- Documentazione
- Info sheet