Per sistemi da 482,6 mm (19")/535 mm (metrico), una superficie di appoggio ideale per alloggiare componenti elettronici attivi, come modem e mini-hub, nei piani di fissaggio in pollici o metrici, capacità di carico: 10 kg.
- Codice prodotto:
- DK 7119140
- Esecuzione
- Variante 19"
- Descrizione prodotto
- Una superficie di appoggio ideale per alloggiare componenti elettronici attivi, come modem o minihub.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Capacità di carico
- 10 kg carico superficiale, statico
- Nota
- Non è possibile l'abbinamento con guide telescopiche.
- Spazio libero entro l'unità d'altezza (HE) di circa 35 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 140 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,781 kg
- Peso lordo
- 0,881 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177221444
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK ripiano 1U 10 KG profondità 140MM