Ripiano porta-apparecchi 2 HE, installazione fissa

Codice prodotto: DK 5501.615

Ripiano porta-apparecchi 2 HE, installazione fissa per il fissaggio al sistema di foratura da 19". Capacità di carico: 25 kg.

Codice prodotto:
DK 5501.615
Esecuzione
pollici
Descrizione prodotto
Per il montaggio su telaio da 19".
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 9005
Capacità di carico
25 kg carico superficiale, statico
Nota
Non è possibile l'abbinamento con guide telescopiche.
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 250 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
2,078 kg
Peso lordo
2,125 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177679054
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
ripiano 25KG P250 RAL 9005