Ripiano porta-apparecchi 2 HE, installazione fissa per il fissaggio al sistema di foratura da 19". Capacità di carico: 25 kg.
- Codice prodotto:
- DK 7119400
- Esecuzione
- pollici
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio su telaio da 19".
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Capacità di carico
- 25 kg carico superficiale, statico
- Nota
- Non è possibile l'abbinamento con guide telescopiche.
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 400 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,19 kg
- Peso lordo
- 3,58 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177187214
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK ripiano 2U 25 KG profondità 400MM