Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Codice prodotto: DK 5501.665

Per il fissaggio tra due piani di fissaggio 19".

Codice prodotto:
DK 5501.665
Vantaggi
Montaggio rapido eseguibile da un solo operatore senza l'ausilio di attrezzi
Applicazioni tipiche
Regolabile in profondità per l’adattamento individuale alle distanze tra i piani
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
Profilati portanti a L da 482,6 mm (19") davanti e dietro
Telaio di montaggio da 482,6 mm (19") davanti e dietro
Capacità di carico
50 kg
Dimensioni
Larghezza: 484 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Distanza tra i piani
600 ‐ 900 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
6,47 kg
Peso lordo
6,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,7 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177679108
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS IT ripiano 50Kg Prof 600-900 RAL 9005
Documentazione
Quick guide