Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Codice prodotto: DK 5501695

Per il fissaggio tra due piani di fissaggio 19".

Codice prodotto:
DK 5501695
Vantaggi
Montaggio rapido eseguibile da un solo operatore senza l'ausilio di attrezzi
Applicazioni tipiche
Regolabile in profondità per l’adattamento individuale alle distanze tra i piani
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Possibili installazioni
Profilati portanti a L da 482,6 mm (19") davanti e dietro
Telaio di montaggio da 482,6 mm (19") davanti e dietro
Applicazioni tipiche
Per distanze maggiori tra i livelli è necessaria la riduzione della distanza preassemblata; capacità di carico 100 kg.
Capacità di carico
100 kg
Dimensioni
Larghezza: 484 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
TS IT
TE
Distanza tra i piani
400 ‐ 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,427 kg
Peso lordo
5,73 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177679139
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS IT ripiano regolabile profondità, 400-600 KG50 RAL 9005
Documentazione
Quick guide