- Codice prodotto:
- DK 5501705
- Vantaggi
- Montaggio rapido eseguibile da un solo operatore senza l'ausilio di attrezzi
- Applicazioni tipiche
- Regolabile in profondità per l’adattamento individuale alle distanze tra i piani
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Profilati portanti a L da 482,6 mm (19") davanti e dietro
- Telaio di montaggio da 482,6 mm (19") davanti e dietro
- Capacità di carico
- 100 kg
- Dimensioni
- Larghezza: 484 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
TS IT
TE
- Distanza tra i piani
- 600 ‐ 900 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,6 kg
- Peso lordo
- 8,49 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177679146
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
TS IT ripiano regolabile profondità, 600-900 KG50 RAL 9005