Ripiano porta-apparecchi, estraibile per VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Codice prodotto: DK 5501675

Per il montaggio tra due piani di fissaggio 19".

Codice prodotto:
DK 5501675
Descrizione prodotto
Per il montaggio tra due piani di fissaggio da 19", a profilati da 19" o a telai di montaggio da 19".
Vantaggi
Montaggio rapido eseguibile da un solo operatore partendo dal lato anteriore dell’armadio, senza l'ausilio di attrezzi
Autofilettante
Estrazione totale
Applicazioni tipiche
Regolabile in profondità per l’adattamento individuale alle distanze tra i piani
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Fondo: verniciato
Guide telescopiche/inserto: zincati
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Ripiano porta-apparecchi, forato
Guida telescopica con set d’installazione
Materiale di fissaggio
Applicazioni tipiche
Per distanze maggiori tra i livelli di montaggio è necessaria una riduzione della distanza preassemblata tra i livelli; capacità di carico 50 kg.
Capacità di carico
50 kg
Dimensioni
Larghezza: 419 mm
Profondità: 500 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
Distanza tra i piani
400 ‐ 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
5,9 kg
Peso lordo
6,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
23,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177679115
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS IT ripiano estraibile 50KG P 400-600
Documentazione
Quick guide