- Codice prodotto:
- DK 5501685
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio tra due piani di fissaggio da 19", a profilati da 19" o a telai di montaggio da 19".
- Vantaggi
- Montaggio rapido eseguibile da un solo operatore partendo dal lato anteriore dell’armadio, senza l'ausilio di attrezzi
- Autofilettante
- Estrazione totale
- Applicazioni tipiche
- Regolabile in profondità per l’adattamento individuale alle distanze tra i piani
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Fondo: verniciato
Guide telescopiche/inserto: zincati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Ripiano porta-apparecchi, forato
Guida telescopica con set d’installazione
Materiale di fissaggio
- Capacità di carico
- 50 kg
- Dimensioni
- Larghezza: 419 mm
Profondità: 700 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
- Distanza tra i piani
- 600 ‐ 900 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 7,953 kg
- Peso lordo
- 8,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177679122
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
TS IT ripiano estraibile 19" 50KG T600-900 RAL 9005