Ripiani porta-apparecchi, installazione fissa

Codice prodotto: DK 7119455

Ripiano porta-apparecchi 2 SU, installazione fissa per il fissaggio al sistema di foratura con passo metrico. Capacità di carico: 25 kg.

Codice prodotto:
DK 7119455
Esecuzione
metrico
Descrizione prodotto
Ripiano porta-apparecchi 2 SU, installazione fissa al sistema di foratura con passo metrico. Capacità di carico: 25 kg.
Applicazioni tipiche
Per il montaggio su un piano di fissaggio a passo metrico
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Capacità di carico
25 kg carico superficiale, statico
Nota
Non è possibile l'abbinamento con guide telescopiche.
Dimensioni
Larghezza: 535 mm
Profondità: 400 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,563 kg
Peso lordo
3,763 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177325289
ECLASS 8.0
27189261