Il kit completo comprende la variante preinstallata completa di guide telescopiche, maniglia incassata, flangia di fissaggio e perni di sicurezza.
- Codice prodotto:
- DK 5501635
- Descrizione prodotto
- Per allestire facilmente sul lato frontale i contenitori da parete o fissi a pavimento con almeno un piano di montaggio da 19". Il kit completo comprende la variante preinstallata completa di guide telescopiche, maniglia incassata, flangia di fissaggio e perni di sicurezza.
- Vantaggi
- Facilità di montaggio senza l’ausilio di attrezzi
- Estrazione totale
- Autofilettante
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Ripiano porta apparecchi, premontato
Materiale di fissaggio - Load capacity static
- 250 N
- Superficie di appoggio
- Larghezza: 430 mm
Profondità: 300 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3 kg
- Peso lordo
- 3,74 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177679078
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Guide Telescopiche 300mm Ral 9005
- Documentazione
- Info sheet