Per equipaggiare i ripiani già fissati in modo tale da realizzare la variante estraibile. In questo caso si sostituiscono i perni di fissaggio oppure le guide di fissaggio (esecuzione per carichi pesanti) con le guide telescopiche.
- Codice prodotto:
- DK 7066000
- Descrizione prodotto
- I ripiani porta-apparecchi consentono di equipaggiare i ripiani già fissati in modo tale da realizzare la variante estraibile. In questo caso si sostituiscono i perni di fissaggio oppure le guide di fissaggio (esecuzione per carichi pesanti) con le guide telescopiche.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Suitable for component shelf depth
- 600 mm
- Capacità di carico
- 100 kg
- Nota
- Installabili nella profondità dell'armadio nel reticolo da 25 mm o in posizione arretrata.
- Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 3,47 kg
- Peso lordo
- 3,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177123892
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK guida telescopica per profondità 600 - 2PZ
- Documentazione
- Istruzioni