Guide telescopiche per ripiani porta-apparecchi per il montaggio sui telai dell'armadio VX e il montaggio successivo di applicazioni VX e TS

Codice prodotto: DK 7081000

Per equipaggiare i ripiani già fissati in modo tale da realizzare la variante estraibile. In questo caso si sostituiscono i perni di fissaggio oppure le guide di fissaggio (esecuzione per carichi pesanti) con le guide telescopiche.

Codice prodotto:
DK 7081000
Descrizione prodotto
I ripiani porta-apparecchi consentono di equipaggiare i ripiani già fissati in modo tale da realizzare la variante estraibile. In questo caso si sostituiscono i perni di fissaggio oppure le guide di fissaggio (esecuzione per carichi pesanti) con le guide telescopiche.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Suitable for component shelf depth
500 mm
Capacità di carico
50 kg
Nota
Installabili nella profondità dell'armadio nel reticolo da 25 mm o in posizione arretrata.
Confezione
2 pz.
Peso netto
1,746 kg
Peso lordo
1,946 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177124202
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
DK 2 Guide TelescopicHE 500mm
Documentazione
Istruzioni