Guida dei cavi al centro senza piegatura tramite giunto mobile a catena. Possibilità regolare il fissaggio laterale agendo sul giunto di accoppiamento rapido.
- Codice prodotto:
- DK 7163560
- Descrizione prodotto
- Utile per realizzare una guida sicura dei cavi di allacciamento dal ripiano estraibile al punto di raccolta e connessione dei cavi. Guida dei cavi al centro senza piegatura tramite giunto mobile a catena. Possibilità di allentare il fissaggio laterale agendo sui giunti di accoppiamento rapido.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, zincata
Parte centrale: Plastica - Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Profondità max. ripiani porta-apparecchi = profondità dell’armadio - 200 mm
- Adatti per
- Profondità: ≤ 600 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,55 kg
- Peso lordo
- 0,712 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177433557
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- DK GUIDA CAVI PER ripiano < 600MM
- Documentazione
- Istruzioni