Per il posizionamento antiscivolo dei componenti alloggiati. Le viti devono essere inserite nei fori longitudinali della superficie d'appoggio dei ripiani. Sono regolabili ed adattabili a qualsiasi apparecchio.
- Codice prodotto:
- DK 7115000
- Descrizione prodotto
- Adatti per il posizionamento antiscivolo dei componenti alloggiati. I perni devono essere inseriti nei fori longitudinali della superficie d’appoggio dei ripiani. Sono a regolazione continua ed adattabili a qualsiasi apparecchio.
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- Cromatata
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,16 kg
- Peso lordo
- 0,192 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181535
- EAN
- 4028177124981
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK 4 Perni Fissaggio Ripiani Apparecchi