Per allestimenti universali sul profilo portante dell'armadio o installazioni parziali. Il montaggio avviene semplicemente agganciando e bloccando l'elemento a chassis al sistema di foratura.
- Codice prodotto:
- TS 8612140
- Esecuzione
- Per il piano di montaggio esterno
- Descrizione prodotto
- Per allestimenti universali o parziali sul profilo portante dell'armadio. Il montaggio avviene semplicemente agganciando e bloccando l'elemento a chassis al sistema di foratura.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Viti di fissaggio
- Lunghezza
- 340 mm
- Possibili installazioni
- Sul profilo verticale TS, VX SE: montaggio sul piano interno, su tutti i lati, sfalsato in altezza
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
- In TP sul profilo di allestimento interno: in larghezza, per il piano di montaggio interno
- Utilizzati come set di installazione per ripiani porta-apparecchi in TS, VX SE, è sufficiente agganciarli e bloccarli
- Indicazioni per il montaggio
- Per l'installazione nei pulpiti TP è necessario il profilo per l'allestimento interno
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX SE
TP
PC
IW
Larghezza/profondità: 400 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,4 kg
- Peso lordo
- 1,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177212138
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- TS Chassis TS 17 X 73 mm Piano di Montaggio Esterno 400 mm