Accessori

EMC

La protezione dell'armadio standard da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici può essere aumentata con l'accessorio idoneo. Le misure di protezione includono il miglioramento dell'effetto schermante tramite compensazione ottimale del potenziale o il collegamento delle schermature dei cavi il più vicino possibile al punto di ingresso dei cavi.

EMC

Morsetti schermati EMC

Montaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi: E' sufficiente premere il morsetto schermato EMC contro lo schermo del cavo e agganciarlo alla guida. Le variazioni dei diametri degli schermi sono perfettamente compensate dalle molle dei morsetti.

EMC

Guida per morsetto schermato EMC

Guida accessoriata per creare un contatto EMC dei cavi passanti e per limitarne la trazione.

EMC

Guarnizione di schermatura EMC per VX

Per una schermatura conforme alle norme EMC del punto di accoppiamento in combinazione con il giunto di accoppiamento esterno.

EMC

Guarnizione EMC per pannello di segregazione

Per un contatto elettrico ottimale negli armadi EMC accoppiati, dotati di setto divisorio zincato.

EMC

Lamiera di fondo EMC per VX

Per cavi schermati con diametro massimo di 20 mm. Il sistema di contatto EMC, in combinazione con il fissaggio dei cavi, garantisce un contatto a bassa resistenza tra la schermatura dei cavi e la lamiera di fondo. Per tutti gli armadi con...

EMC

Frese di contatto

Consente un contatto EMC, ad es. per connessioni con bandelle piatte di messa a terra.

EMC

Bocchettoni passacavi EMC

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

EMC

Vernice conduttiva

Impedisce la corrosione dei punti di contatto in metallo esposti.

EMC

Guida schermata EMC

In nastro d'acciaio antiossidante, sezione 75 mm², per la connessione degli schermi di linea.

EMC

Fascette EMC di messa a terra

Possono essere applicate alla piastra di montaggio sull'apparecchio di utenza o sul componente elettrico.

EMC

Lamiera di fondo EMC

Per cavi schermati con diametro max. 20 mm, in combinazione con le lamiere di fondo fornite di serie.

EMC

Guarnizione EMC per pannello di segregazione per VX

La guarnizione offre un contatto elettrico e una schermatura ottimali negli armadi EMC accoppiati, dotati di pannello di segregazione.