Per una schermatura conforme alle norme EMC del punto di accoppiamento in combinazione con il giunto di accoppiamento esterno.
- Codice prodotto:
- VX 8800695
- Descrizione prodotto
- Per una schermatura conforme alle norme EMC del punto di accoppiamento in combinazione con il giunto di accoppiamento esterno.
- Parti incluse nella fornitura
- 1 rotolo = 8 m
- Lunghezza
- 8.000 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 40 mm
Lunghezza: 8.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,133 kg
- Codice tariffa doganale
- 40081100
- EAN
- 4028177947238
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Guarnizione EMC
- Documentazione
- Info sheet