La guarnizione offre un contatto elettrico e una schermatura ottimali negli armadi EMC accoppiati, dotati di pannello di segregazione.
- Codice prodotto:
- VX 4348500
- Descrizione prodotto
- La guarnizione offre un contatto elettrico e una schermatura ottimali negli armadi EMC accoppiati, dotati di pannello di segregazione.
- Materiale
- Poliuretano espanso con rivestimento conduttivo passante.
- Parti incluse nella fornitura
- 2 profili verticali da 1891 mm ciascuno
2 profili orizzontali da 741 mm ciascuno - Dimensioni
- Larghezza: 10 mm
Altezza: 28 mm
Lunghezza: 5.260 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,7 kg
- Codice tariffa doganale
- 40081100
- EAN
- 4028177947221
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Guarnizione EMC per Setto Divisorio
- Documentazione
- Info sheet