Guida accessoriata per creare un contatto EMC dei cavi passanti e per limitarne la trazione.
- Codice prodotto:
- SZ 2388125
- Esecuzione
- Profili portanti a C per l'installazione di fascette reggicavi
Fessure dentellate con passo meccanico da 40 mm per la raccolta dei cavi tramite fascette serracavi - Descrizione prodotto
- Guida accessoriata per creare un contatto EMC dei cavi passanti e per limitarne la trazione.
- Vantaggi
- Un contatto supplementare è possibile tramite i fori (Ø 9 mm) disponibili a sinistra e a destra della guida
- Predisposizione per il montaggio del morsetto reggicavi schermato EMC senza l'ausilio di attrezzi
- Materiale
- Profilo in alluminio estruso
- Superficie
- Passivata senza cromo
- Parti incluse nella fornitura
- 1 guida
2 staffa portante
Materiale di fissaggio - Lunghezza
- 1.153 mm
- Possibili installazioni
- sul profilato orizzontale/verticale degli armadi
- Sulla piastra di montaggio, anche senza staffa portante
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
Larghezza: = 1.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,8 kg
- Peso lordo
- 0,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 76042990
- EAN
- 4028177698949
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Guida per Morsetto Schermato EMC E Limitazione della Trazione, per L 1200 mm
- Documentazione
- Info sheet