Bocchettoni passacavi EMC

Codice prodotto: SZ 2843200

Le lamelle integrate garantiscono un serraggio sicuro e una limitazione della trazione dei cavi uniforme ed efficace.

Codice prodotto:
SZ 2843200
Esecuzione
Bocchettoni pressacavi, passo metrico
Descrizione prodotto
La guaina di protezione del cavo è asportabile nel punto di connessione oppure è rimovibile totalmente quando si trova all'interno dell'armadio. La schermatura del cavo rimane inalterata nell'armadio. Il controdado, fornito a corredo, quando viene avvitato incide automaticamente gli strati di vernice dell'armadio così da generare una connessione conduttiva.
Materiale
Ottone
Guarnizione: CR/NBR
Superficie
Nichelata
Nota
Diametro minimo schermo = diametro del cavo meno il diametro della guaina di rivestimento del cavo
Diametro min. cavo
6 mm
Diametro cavi max
12 mm
Grado di protezione IP 69K
IP 69K
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
IP 68
Diametro schermo (min.)
5 mm
Type rating secondo UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,17 kg
Peso lordo
0,2 kg
Codice tariffa doganale
74198090
EAN
4028177247031
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Descrizione prodotto
SZ Bocchett.Passacavi EMC M20
Approvazioni
UR + C-UR (recognized)
VDE
Descrizioni
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità UK
Documentazione
Info sheet