Possono essere applicate alla piastra di montaggio sull'apparecchio di utenza o sul componente elettrico.
- Codice prodotto:
- SZ 2367120
- Descrizione prodotto
- Le fascette per il supporto degli schermi di linea vengono applicate alla piastra di montaggio sull'apparecchio di utenza o sul componente elettrico.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Grandezza
- 12 mm
- Informazioni sul nr. d'ord.
- 1 piastrina di fissaggio
- Confezione
- 50 pz.
- Peso netto
- 0,25 kg
- Peso lordo
- 0,284 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177022225
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Descrizione prodotto
- SZ Fascette di Messa a Terra EMC, Grandezza 12 mm