Per un contatto elettrico ottimale negli armadi EMC accoppiati, dotati di setto divisorio zincato.
- Codice prodotto:
- SZ 4348000
- Descrizione prodotto
- La guarnizione offre un contatto elettrico ottimale negli armadi EMC accoppiati, dotati di parete divisoria zincata.
- Materiale
- Poliuretano espanso con rivestimento conduttivo passante.
- Parti incluse nella fornitura
- 1 rotolo
- Dimensioni
- Larghezza: 12,7 mm
Altezza: 12,7 mm
Lunghezza: 5,3 m - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,18 kg
- Peso lordo
- 0,182 kg
- Codice tariffa doganale
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- SZ Guarnizione per pannello laterale di segregazione EMC, L: 5300 mm