Lamiera di fondo EMC

Codice prodotto: TS 8800.620

Per cavi schermati con diametro max. 20 mm, in combinazione con le lamiere di fondo fornite di serie.

Codice prodotto:
TS 8800.620
Descrizione prodotto
Per cavi schermati con diametro massimo di 20 mm. Il sistema di contatto EMC, in combinazione con il fissaggio dei cavi, garantisce un contatto a bassa resistenza tra la schermatura dei cavi e la lamiera di fondo. Per tutti gli armadi con profondità 400, 500, 600 e 800 mm, in combinazione con le lamiere di fondo fornite di serie.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Guida di fissaggio cavi con punzonatura
1 lamiera di fondo scorrevole
2 guarnizioni EMC
Informazioni sul nr. d'ord.
Solo per metà armadio
Adatti per
Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 1.200 mm
Nota
Non è possibile indicare un grado di protezione IP
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,825 kg
Peso lordo
2,025 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177214910
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TS Lamiera di fondo EMC, largh.: 1200 mm
Documentazione
Info sheet
Istruzioni