Per cavi schermati con diametro max. 20 mm, in combinazione con le lamiere di fondo fornite di serie.
- Codice prodotto:
- TS 8800660
- Descrizione prodotto
- Per cavi schermati con diametro massimo di 20 mm. Il sistema di contatto EMC, in combinazione con il fissaggio dei cavi, garantisce un contatto a bassa resistenza tra la schermatura dei cavi e la lamiera di fondo. Per tutti gli armadi con profondità 400, 500, 600 e 800 mm, in combinazione con le lamiere di fondo fornite di serie.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Guida di fissaggio cavi con punzonatura
1 lamiera di fondo scorrevole
2 guarnizioni EMC - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
Larghezza: = 600 mm - Nota
- Non è possibile indicare un grado di protezione IP
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,7 kg
- Peso lordo
- 1,8 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177214880
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- TS Lamiera di fondo EMC, largh.: 600 mm