Per il fissaggio stabile al pavimento dell'armadio in versione antisismica. Filettatura metrica esterna M10 per il collegamento stabile al pavimento dall'esterno.
- Codice prodotto:
- TS 8601860
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio stabile al pavimento dell'armadio in versione antisismica. Filettatura metrica esterna M10 per il collegamento stabile al pavimento dall'esterno.
- Materiale
- Angolari: lamiera d'acciaio, 5 mm
Flange: Lamiera d'acciaio, 2 mm - Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7022
- Parti incluse nella fornitura
- Zoccolo completamente montato
4 angolari
2 sostegni di profondità
2 flange anteriori/posteriori
Materiale di fissaggio - Nota
- Soddisfa i requisiti antisismici Zona 4 secondo Telcordia GR-63 Core in combinazione con maniglia Comfort e kit antisismico.
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
Larghezza: = 800 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 15,06 kg
- Peso lordo
- 15,87 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 60,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Zoccolo Antisismico 800X600