Kit antisismico per armadi componibili VX.
- Codice prodotto:
- VX 8618600
- Descrizione prodotto
- Kit antisismico per armadi componibili VX.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Nota
- L'armadio di grandi dimensioni VX 8806.000 è stato testato con componenti interni del peso di 500 kg installati sulla piastra di montaggio, comprese pareti laterali, kit antisismico, zoccolo antisismico e maniglia Comfort e soddisfa i requisiti Telcordia GR-63-CORE Zone 4.
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 20,4 kg
- Peso lordo
- 21,38 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177927032
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Kit Antisismico LXAXP 800X2000X600 mm
- Documentazione
- Istruzioni
- White Paper