Cavetti di messa a terra

Codice prodotto: SZ 2565050

Per creare un collegamento di terra sicuro con attivazione del contatto senza problemi: con capicorda ad anelli M6 ed M8 adatti alle viti di messa a terra, lunghezza ideale e pronti per il montaggio.

Codice prodotto:
SZ 2565050
Descrizione prodotto
Per creare un collegamento di terra sicuro e ottimale.
Vantaggi
Con capicorda ad anello M6 ed M8, adatti alle viti di messa a terra
Lunghezza ideale, pronti per il montaggio
Sezione
10 mm²
Connessione
M6 – M6
Possibili installazioni
Opzioni di collegamento KX: porta/coperchio M6, contenitore M6, piastra di montaggio M6
Nota
Consultare le istruzioni di montaggio o la Brochure sui conduttori di terra del rispettivo sistema di armadi o contenitori.
Dimensioni
Lunghezza: 350 mm
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,2 kg
Peso lordo
0,207 kg
Codice tariffa doganale
85444290
EAN
4028177950177
ETIM 9
EC002809
ETIM 8
EC002809
ECLASS 8.0
27062302
Descrizione prodotto
SZ Cavetto di Messa a Terra, Collegamento M6-M6, SEzione 10 mm², Lunghezza 350 mm
Documentazione
Info sheet