Cavetti di messa a terra

Codice prodotto: SZ 2567.000

Per creare un collegamento di terra sicuro con attivazione del contatto senza problemi: con capicorda ad anelli M6 ed M8 adatti alle viti di messa a terra, lunghezza ideale e pronti per il montaggio.

Codice prodotto:
SZ 2567.000
Descrizione prodotto
Per creare un collegamento di terra sicuro e ottimale.
Vantaggi
Con capicorda ad anello M6 ed M8, adatti alle viti di messa a terra
Lunghezza ideale, pronti per il montaggio
Sezione
4 mm²
Connessione
M8 – M8
Possibili installazioni
Opzioni di collegamento AX: porta/coperchio M8, contenitore M8, piastra di montaggio M8
Opzioni di connessione VX: portina/coperchio M8, contenitore M8, piastra di montaggio M6, parete laterale M8, lamiera di fondo M8
Nota
Consultare le istruzioni di montaggio o la Brochure sui conduttori di terra del rispettivo sistema di armadi o contenitori.
Dimensioni
Lunghezza: 300 mm
Confezione
5 pz.
Peso netto
0,08 kg
Peso lordo
0,092 kg
Codice tariffa doganale
85444290
EAN
4028177027930
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Descrizione prodotto
SZ Cavetto di Messa a Terra, Collegamento M8-M8, SEzione 4 mm², Lunghezza 300 mm