Per creare un collegamento di terra sicuro con attivazione del contatto senza problemi: con capicorda ad anelli M6 ed M8 adatti alle viti di messa a terra, lunghezza ideale e pronti per il montaggio.
- Codice prodotto:
- SZ 2568500
- Descrizione prodotto
- Per creare un collegamento di terra sicuro e ottimale.
- Vantaggi
- Con capicorda ad anello M6 ed M8, adatti alle viti di messa a terra
- Lunghezza ideale, pronti per il montaggio
- Sezione
- 16 mm²
- Connessione
- M8 – M8
- Possibili installazioni
- Opzioni di collegamento AX: porta/coperchio M8, contenitore M8, piastra di montaggio M8
- Opzioni di connessione VX: portina/coperchio M8, contenitore M8, piastra di montaggio M6, parete laterale M8, lamiera di fondo M8
- Nota
- Consultare le istruzioni di montaggio o la Brochure sui conduttori di terra del rispettivo sistema di armadi o contenitori.
- Dimensioni
- Lunghezza: 600 mm
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,515 kg
- Peso lordo
- 0,518 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177995307
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Descrizione prodotto
- SZ Cavetti di messa a terra, connessione M8-M8, per sezione 16 mm², Lungh: 600 mm