In rame zincato, disponibili in diverse lunghezze e sezioni, provviste di contatti terminali. Contribuiscono all'abbattimento dell'effetto dei disturbi ad alte frequenze e offrono possibilità di connessioni molto flessibili.
- Codice prodotto:
- SZ 2412325
- Descrizione prodotto
- In rame zincato, disponibili in diverse lunghezze e sezioni, provviste di terminali con anello. Le bandelle piatte di messa a terra contribuiscono all'abbattimento dell'effetto dei disturbi ad alte frequenze e offrono possibilità di connessioni molto flessibili.
- Sezione
- 25 mm²
- Connessione
- M8 – M8
- Nota
- Consultare le istruzioni di montaggio o la Brochure sui conduttori di terra del rispettivo sistema di armadi o contenitori.
- Dimensioni
- Lunghezza: 300 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,75 kg
- Peso lordo
- 0,788 kg
- Codice tariffa doganale
- 74198010
- EAN
- 4028177022607
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Descrizione prodotto
- SZ Bandelle Piatte di Messa a Terra, M8, per SEzione 25 mm²
- Approvazioni
- UL + C-UL (listed)