Utilizzato per fissare i cavetti e le bandelle di messa a terra.
- Codice prodotto:
- SZ 2559000
- Descrizione prodotto
- Utilizzato per fissare i cavetti e le bandelle di messa a terra.
- Possibili installazioni
- Sul profilo orizzontale e verticale dell'armadio VX
- Al profilato orizzontale TS
- Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
- Sugli elementi a chassis 23 x 64 mm
- Sugli chassis di montaggio 23 x 64 mm
- Ai profilati del sistema PS
- Lamiere di fondo
- Nota
- Per il montaggio sul profilato orizzontale TS, SE sono necessari dadi a gabbia e a innesto
- Dimensioni
- Filettatura: M8
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,24 kg
- Peso lordo
- 0,297 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177027770
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Materiale di Fissaggio per Sistema di Foratura, Grandezza M8
- Documentazione
- Info sheet