Materiale di fissaggio per cavetti di messa a terra e bandelle piatte di messa a terra

Codice prodotto: SZ 2570000

Utilizzato per fissare i cavetti e le bandelle di messa a terra.

Codice prodotto:
SZ 2570000
Descrizione prodotto
Utilizzato per fissare i cavetti e le bandelle di messa a terra.
Possibili installazioni
Sul profilo orizzontale e verticale dell'armadio VX
Al profilato orizzontale TS
Sul profilo orizzontale dell'armadio VX SE, parte superiore, in profondità
Sugli elementi a chassis 23 x 64 mm
Sugli chassis di montaggio 23 x 64 mm
Ai profilati del sistema PS
Lamiere di fondo
Nota
Per il montaggio sul profilato orizzontale TS, SE sono necessari dadi a gabbia e a innesto
Dimensioni
Filettatura: M6
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,1 kg
Peso lordo
0,13 kg
Codice tariffa doganale
73182900
EAN
4028177027992
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
SZ Materiale di Fissaggio per Sistema di Foratura, Grandezza M6