Dentellate per la connessione sicura del conduttore di protezione.
- Codice prodotto:
- SZ 2334000
- Descrizione prodotto
- Rondelle di contatto dentellate per la connessione sicura del conduttore di protezione.
- Vantaggi
- Se il montaggio è accurato si stabilisce una connessione elettrica tra la rondella di contatto e il metallo
- Si risparmia tempo perché non è necessario eliminare il colore manualmente
- Superficie
- Zincato
- Per filettatura
- M6
- Confezione
- 100 pz.
- Peso netto
- 0,1 kg
- Peso lordo
- 0,08 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182200
- EAN
- 4028177021495
- ETIM 9
- EC000098
- ETIM 8
- EC000098
- ECLASS 8.0
- 23090101
- Descrizione prodotto
- SZ Rondelle di contatto, M6