Punto di messa a terra centrale con cavetto di messa a terra lunghezza 300 mm per un facile collegamento sul telaio del contenitore alla messa a terra/equalizzazione del potenziale (punto di connessione BRC conduttore equipotenziale ad anello – Bonding Ring Conductor).
- Codice prodotto:
- DK 5302027
- Descrizione prodotto
- Punto di messa a terra centrale sul telaio del contenitore per un facile collegamento del contenitore alla messa a terra.
- Applicazioni tipiche
- Per creare una compensazione automatica di potenziale continua per tutti i componenti installati o per garantire una «terra funzionale» secondo la norma DIN EN 50 310
- Funzionamento
- Tutte le parti piane dell'armadio, e il punto di messa a terra centrale, sono collegate elettricamente a tutti i componenti di montaggio tramite una clip o con un cavetto di messa a terra,realizzando un unico potenziale
- Parti incluse nella fornitura
- 7 cavetti di messa a terra, (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, per porte e pareti laterali opzionali
Punto di messa a terra centrale
Materiale di fissaggio - Nota
- Se una valutazione dei rischi basata sull'uso finale è stata effettuata da un elettricista qualificato e non è stato determinato un maggiore potenziale di rischio, non sono necessarie misure per effettuare la messa a terra
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,26 kg
- Peso lordo
- 0,265 kg
- Codice tariffa doganale
- 85444290
- EAN
- 4028177955332
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Descrizione prodotto
- VX IT Kit messa a terra standard
- Documentazione
- Info sheet