Per una migliore compatibilità elettromagnetica.
- Codice prodotto:
- VX 5302028
- Descrizione prodotto
- Per una migliore compatibilità elettromagnetica.
- Vantaggi
- Punto di messa a terra centrale sul telaio del contenitore per un facile collegamento del contenitore alla messa a terra
- Applicazioni tipiche
- Garantire il collegamento equipotenziale continuo o la messa a terra funzionale
- Migliore protezione contro le interferenze ad alta frequenza secondo DIN EN 50 310
- Il kit è stato progettato per essere abbinato alle porte cieche in lamiera d'acciaio, per contribuire a ottenere una migliore schermatura dalle interferenze.
- Funzionamento
- Barra di messa a terra per il collegamento equipotenziale centrale di tutti i componenti installati sul contenitore e al suo interno, se questi hanno un punto di connessione al sistema equipotenziale
- Parti incluse nella fornitura
- 6 bandelle piatte di messa a terra (M8),16 mm² per porte in lamiera, pareti laterali, sbarra di compensazione del potenziale
Sbarra di compensazione del potenziale, lunghezza 1545 mm, per altezza 1800 - 2000 mm
Materiale di fissaggio - Indicazioni per il montaggio
- I cavi di collegamento tra i componenti di montaggio e la barra di terra devono essere forniti dall'utente
- Nota
- Se una valutazione dei rischi basata sull'uso finale è stata effettuata da un elettricista qualificato e non è stato determinato un maggiore potenziale di rischio, non sono necessarie misure per effettuare la messa a terra
- Per garantire un maggiore effetto schermante del contenitore, si presuppone l'impiego di un contenitore con corpo chiuso su tutti i lati, come nelle varianti IP con porta in lamiera d'acciaio chiusa sul lato anteriore (solo come configurazione), piastra del tetto chiusa, pareti laterali avvitate, fondo cieco
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,7 kg
- Peso lordo
- 1,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177955349
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Descrizione prodotto
- Set di compensazione di potenziale Plus per VX, IT, per una migliore compatibilità elettromagnetica. Barra di messa a terra per il collegamento equipotenziale centrale di tutti i componenti installati sul contenitore e al suo interno, se questi hanno un punto di connessione al sistema equipotenziale, 6 bandelle piatte di messa a terra (M8),16 mm² per porte in lamiera, pareti laterali, sbarra di compensazione del potenziale, lunghezza 1545 mm, per altezza 1800 - 2000 mm, incluso materiale di fissaggio, approvazioni: UL
- Documentazione
- Info sheet